Wählen Sie Ihr Land

Global

IPH-30GM-Ex RFID-Schreib-/Lesegerät Ex-Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schreib-/Lesekopf mit Gewinde M30 x 1,5
  • ATEX-Zulassung für Zone 1 und Zone 21
  • Schutzart IP68
  • 15 m Anschlusskabel
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
  • Vergusskapselung Ex m

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPH-30GM-Ex

RFID-Schreib-/Lesegerät LF für IDENTControl, für Ex-Bereich
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
MTBF350 a (Betrieb bei +40 °C)
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
ExplosionsschutzEN IEC 60079-0
EN 60079-18/A1
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
ATEX-Zulassung
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex mb IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex mb IIIC T130°C Db
Geräteschutzniveau GbIBExU 21ATEX1039 X
Geräteschutzniveau DbIBExU 21ATEX1039 X
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP68
Anschluss15 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Anschluss z. B. mit Klemmenkästen Serie GL5
Material
GehäuseEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Montagebündig
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 155 mm
Multiplex off: ≥ 350 mm
Masseca. 2000 g
Abmessungen
Länge105 mm ± 1 mm
Durchmesser38 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung