Wählen Sie Ihr Land

Global

IC-HH51 Handheld

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Ausführung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
  • Einfache Handhabung durch großes Touch-Display
  • Vielzahl hilfreicher Funktionen bereits in der Standardsoftware verfügbar
  • Erstellung applikationsspezifischer Software möglich
  • Schiebemechanismus für werkzeuglosen Modulwechsel

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IC-HH51

Modulares Handheld, Android
BeschreibungHandheld, Touchscreen, WLAN, Bluetooth, Android
ProzessorNXP i.MX8M Mini, 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) und 1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Speicher16 GB Flash
2 GB RAM
Display5,0" TFT-Farbdisplay mit LED-Backlight, kapazitiv
Auflösung 1280 x 720 Pixel
LED grünGerät an
TastenEin/Aus Scanner
AkkutypLi-Ionen-Akku: 3,8 V; 6000 mAh
Versorgungüber Ladestation oder aus eingesetztem Li-Ion Akku
SchnittstellentypPhysikalisch: USB und Ethernet über Ladestation (Zubehör)
Funkverbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/e/i/r/w/v (2,4 GHz/5 GHz) Kompatibel mit Bluetooth 5.0
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 300328
EN 301893
EN 62368-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
CE-KonformitätCE
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
FunkzulassungUSA: Contains FCC ID XO2-SPB228D
Kanada: Contains IC 8713A-SPB228D
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Ladetemperatur5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
SchutzartIP54
Material
GehäuseKunststoff ABS/PC
Masseca. 390 g
Abmessungen
Höhe28 mm
Breite82 mm
Länge174 mm
HinweisLi-Ion-Akku im Lieferunfang enthalten
Ladestation nicht im Lieferumfang enthalten