Wählen Sie Ihr Land

Global

IQH1-HH50 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für alle Datenträger IQC nach ISO 15693
  • Robuste Ausführung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
  • Wechselmodul für IC-HH5x Handheld
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQH1-HH50

RFID-Schreib-/Lesegerät 13,56 MHz, ISO 15693 (HF) für modulare Handheld
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Versorgungüber Handlesegerät
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
EN 62368-1
EN 62311
EN 301489-1
EN 55032

RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
CE-KonformitätCE
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
FunkzulassungUSA: FCC ID IREIQH1HH50
Kanada: IC 7037A-IQH1HH50
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP54
Material
GehäuseKunststoff ABS/PC
Masseca. 60 g
Abmessungen
Höhe33,5 mm
Breite84,2 mm
Länge43,8 mm