Wählen Sie Ihr Land
IPH-HH50 RFID-Schreib-/Lesegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Geeignet für Datenträger IPC
- Robuste Ausführung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Wechselmodul für IC-HH5x Handheld


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten IPH-HH50
RFID-Schreib-/Lesegerät 125 kHz (LF) für modulare Handheld |
Betriebsfrequenz | 125 kHz |
Versorgung | über Handlesegerät |
Funkanlagen | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 |
CE-Konformität | CE | |
FCC-Zulassung | This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. | |
IC-Zulassung | This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | |
ISED-Zulassung | This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS-310. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP54 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 60 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|