Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS5000-LE-COV47 Schutzabdeckung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzhaube für VOS5000 Kamera mit C-Mount Objektiven
  • Schützt das Objektiv vor Staub und Wasserspritzern
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS5000-LE-COV47

Robuste Schutzhaube für die VOS5000-Kamera zum Schutz des Objektivs vor Feuchtigkeit, Schmutz sowie Staub und zur Erhöhung der IP-Schutzart auf IP67.
SchutzartIP67
MaterialGehäuse: Aluminium, eloxiert
Scheibe : Acryl
Abmessungen
Länge45 mm
Durchmesser64 mm
Objektivlängemax. 42 mm (Länge mit Filter)
Objektivdurchmessermax. 54 mm inkl. Fixierschrauben