Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-LE-COV45 Schutzabdeckung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzhaube für VOS2000 Kamera mit C-Mount Objektiven
  • Schützt das Objektiv vor Staub und Wasserspritzern
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-LE-COV45

Robuste Schutzhaube für die VOS2000-Kamera zum Schutz des Objektivs vor Feuchtigkeit, Schmutz sowie Staub und zur Erhöhung der IP-Schutzart auf IP67.
MaterialGehäuse: Aluminium, eloxiert
Scheibe : Acryl
Abmessungen
Länge47,5 mm
Durchmesser56 mm
Objektivlängemax. 45 mm (Länge mit Filter)
Objektivdurchmessermax. 48 mm inkl. Fixierschrauben