Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Öffnungswinkel des Lichtkegels 49°, Weißlicht, 16 High-Power-LEDs, Leuchtfeldgröße Ø 71 mm x 104 mm, integrierter Blitzcontroller |
Leuchtfeldgröße | ∅ 71 mm x 104 mm | |
Lichtsender | 16 High-Power-LEDs | |
LED-Farbe | Weißlicht | |
Farbtemperatur | 5300 K | |
Lichtführung | Gerichtet mit 49°-Vorsatzlinsen | |
Bestrahlungsstärke | 149 W/m2 bei 0,2 m Arbeitsabstand | |
Betriebsart | Puls- / Blitzbetrieb |
Betriebsanzeige | LED grün: Versorgung | |
Funktionsanzeige | LED grün: Trigger |
Betriebsspannung | UB | 21 ... 30 V DC |
Stromaufnahme | 0,3 A bei 24 V DC (gemittelt) / 0,8 A ( max. gepulst ) | |
Leistungsaufnahme | P0 | 14 W |
Blitzdauer | VOS2000 0,05 ... 10 ms VOS5000 0,18 ... 10 ms |
Ein-/Ausgangsart | Flankengetriggert / fallende Flanke | |||||||
|
Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 nach IEC 62471 |
CE-Konformität | CE |
Umgebungstemperatur | 5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) , keine Betauung | |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % nicht kondensierend |
Schutzart | IP65 | |||||||
Anschluss | Kabel PUR , M12-Stecker, 5-polig , A-kodiert , 230 mm | |||||||
Material | ||||||||
| ||||||||
Montage | Montagewinkel | |||||||
Masse | ca. 450 g | |||||||
Abmessungen | ||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |