VOS-LE-C-12MM-HC Zubehör Kameraobjektiv
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
- Brennweite 12,5 mm
- F 1,4-16
- Format 1"
- MOD 0,3 m
- C-Mount
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN