Wählen Sie Ihr Land

Global

MNI20N-0H02DY41N-00100:02 Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kostengünstiger, lagerloser Drehgeber zur Drehzahlmessung
  • Einfache Installation
  • Betriebsanzeige als Funktionsnachweis
  • Hohe Schutzart (IP67)
  • Polring mit 50 Polen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MNI20N-0H02DY41N-00100:02

Magnetisch, kontaktlos
Erfassungsartmagnetische Abtastung
Impulszahl100
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd1093 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED grünBetriebsanzeige
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 55 mA
AusgangstypGegentakt, inkremental
SpannungsfallUd< 2,5 V
Laststrompro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest (pro Kanal max. 20 mA, kurzschlussfest)
Ausgangsfrequenzmax. 800 kHz
Kabel∅4,7 mm, 4 x 2 x 0,128 mm2
Kabel mit Deutsch Stecker DTM04-6P L = 1,15 m
SchutzartDIN EN 60529, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-30
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Arbeitstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material
GehäusePA
KabelPUR
PolringPA , kunststoffgebundener Hartferrit
50 Pole
Masseca. 190 g
Drehzahlmax. 20000 min -1
Abmessungen
Breite22,4 mm
Länge32 mm