Wählen Sie Ihr Land
HiC2883 Ventilsteuerbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
- Ausgang 45 mA bei 12 V DC
- Leitungsfehlertransparenz (LFT)
- Immun gegen Testpulse
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Vorzugstyp



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten HiC2883
Signaltyp | Binärausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V busgespeist über Termination Board 19 ... 30 V schleifengespeist über Eingang , verpolgeschützt |
Eingangsstrom | 75 mA bei 24 V, 270 Ω Last | |
Verlustleistung | 1,3 W bei 24 V, 270 Ω Last |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+) | |
Prüfimpulslänge | max. 2 ms von DO-Karte | |
Signalpegel | schleifengespeist 1-Signal: 19 ... 30 V DC 0-Signal: 0 ... 5 V DC busgespeist 1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA) 0-Signal: 0 ... 5 V DC | |
Bemessungsstrom | Ir | 0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte) 1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte) |
Einschaltstrom | < 200 mA , 10 ms schleifengespeist |
Anschlussseite | Feldseite | ||||
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||
Innenwiderstand | Ri | ca. 240 Ω | |||
Strom | Ie | typ. 45 mA | |||
Spannung | Ue | ≥ 12 V | |||
Strombegrenzung | Imax | 50 mA | |||
Leerlaufspannung | Us | typ. 24,6 V | |||
Last | nominal 0,05 ... 18 kΩ , gültiger Bereich für Leitungsfehlerüberwachung (LFD) | ||||
Schaltfrequenz | f | max. 10 Hz | |||
Anzugs-/Abfallverzögerung | 20 ms / 5 ms | ||||
Leitungsfehlerüberwachung | |||||
|
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) |
Ausgang/übrige Kreise | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T) | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 4 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | FIDI 21 ATEX 0069X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eingang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
FM-Zulassung | FM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X | |||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |