K-RACK.2.**.*.*.KK.01-Y******* Baugruppenträger
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Baugruppenträger für K-System
- Ersatz für Baugruppenträger des E-Systems
- Max. 33 Steckplätze für Trennbausteine
- Kurze Bauform (211 mm Einbautiefe)
- Anschluss über Klemmenblöcke
- Partielle und kombinierte Bestückung möglich
- Komplette Verdrahtung nach Kundenwunsch
- Ermöglicht die Beibehaltung der Kabelführung im Schaltschrank
- Keine baulichen Veränderungen am Schaltschrank erforderlich
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL