Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-LE-C-25MM-JC Zubehör Kameraobjektiv

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
  • Brennweite 25 mm
  • F 1,6-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0,2 m
  • C-Mount

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-LE-C-25MM-JC

Manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixelobjektiv mit Fixier- und Rändelschrauben für C-Mount Kameras
Brennweite25 mm
Format2/3"
BlendeF1,6-16
Blendensteuerungmanuell
Horizontaler Bildwinkel21 °
Vertikaler Bildwinkel15,7 °
Diagonaler Bildwinkel26,3 °
bei Bildformat6,6 x 8,8 mm
MOD (Minimale Objekt Distanz)200 mm
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Masse55 g
ObjektivanschlussC-Mount
Abmessungen
Länge28 mm
Durchmesser30 mm
FiltergewindeM 27 × 0,5