Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-LE-C-50MM-JC Zubehör Kameraobjektiv

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
  • Brennweite 50 mm
  • F2,0-22
  • Format 2/3"
  • MOD 0,5
  • C-Mount

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-LE-C-50MM-JC

Manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixelobjektiv mit Fixier- und Rändelschrauben für C-Mount Kameras
Brennweite50 mm
Format2/3"
BlendeF2,0-22
Blendensteuerungmanuell
Horizontaler Bildwinkel14,5 °
Vertikaler Bildwinkel10,8 °
Diagonaler Bildwinkel18 °
bei Bildformat12,8 x 9,6 mm
MOD (Minimale Objekt Distanz)500 mm
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Masse90 g
ObjektivanschlussC-Mount
Abmessungen
Länge39,5 mm
Durchmesser32 mm
FiltergewindeM 30,5 × 0,5