Wählen Sie Ihr Land

Global

VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401 Schwingungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rohdaten zur Schwingbeschleunigung a-Raw mittels BLOB-Übertragung
  • Frequenzbereich bis 12 kHz mit Abtastrate bis 64 kHz
  • Lagerzustandskennwert nach DIN ISO 13373
  • Schwinggeschwindigkeit in mm/s (rms) nach DIN ISO 10816/20816
  • Schwingbeschleunigung in g (rms) nach DIN ISO 10816/20816
  • Zusätzliche Temperaturwertausgabe
  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Robustes Edelstahlgehäuse

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.409,92 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401

Schwingungssensor mit IO-Link und parametrierbarem Schaltausgang oder analogem Stromausgang
TypSchwingungssensor
MesstechnologieMEMS kapazitiv
SeriePerformance Plus Line
MessgrößeSchwinggeschwindigkeit
Schwingbeschleunigung
Lagerzustandskennwert
Scheitelfaktor
Temperatur
Messbereich
Schwinggeschwindigkeitv-rms0 ... 128 mm/s
Schwingbeschleunigunga-rms0 ... 34 g rms
Schwingbeschleunigunga-Peak0 ... 48 g Spitzenwert pro 1 s
Schwingbeschleunigunga-Raw-48 ... 48 g mittels BLOB-Übertragung
Lagerzustandskennwert1 ... 4
siehe Abschnitt Kennlinie
Scheitelfaktor0 ... 100
Temperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MessgenauigkeitSchwinggeschwindigkeit: ± 0,1 mm/s (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954 für Messbereich größer 8 mm/s.
Schwingbeschleunigung: ± 0,01 g (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954
Querempfindlichkeit< 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt
AuflösungSchwinggeschwindigkeit: 0,01 mm/s
Schwingbeschleunigung: 0,01 g
Lagerzustandskennwert: 0,01
FrequenzbereichSchwingbeschleunigung a-raw: 1 ... 12 kHz , mittels BLOB-Übertragung
Schwinggeschwindigkeit rms: 10 ... 1000 Hz , nach DIN ISO 10816/20816 , parametrierbar
Schwingbeschleunigung rms: 1 ... 1000 Hz , nach DIN ISO 10816/20816 , parametrierbar
Schwingbeschleunigung a-peak: 10 ... 10 kHz
Scheitelfaktor: 10 ... 10 kHz
Lagerzustandskennwert: 10 ... 10 kHz , nach DIN ISO 13373-3
Mittelungszeitfür v-rms: 2 s
für a-rms: 2 s
AbtastrateSchwingbeschleunigung a-raw: 64 kHz , parametrierbar
Schwinggeschwindigkeit rms: 8 Hz
Schwingbeschleunigung rms: 8 kHz
Schwingbeschleunigung a-peak: 32 Hz
Scheitelfaktor: 32 Hz
Lagerzustandskennwert: 32 kHz
MTTFd329 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Absicherungexterne Sicherung erforderlich: 1 A , flink , 30 V DC
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Stromaufnahmemax. 320 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 10 W
Bereitschaftsverzugtv≤ 3,6 s
Überspannungsschutz bis zu 2 kV
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D , BLOB-Übertragung
ProzessdatenEingang 24 Byte
Messkanäle:
- Effektivwert Geschwindigkeit
- Spitzenwert Beschleunigung
- Effektivwert Beschleunigung
- Temperatur
- Scheitelfaktor
- Lagerzustandskennwert
Je Messkanal:
- Messwert 2 Byte
- Skalierung 8 Bit
- Schaltsignale 2 Bit
Statusdaten
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID5308673 (0x510101)
ÜbertragungsrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit3,8 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
BLOB-Größe1,28 MByte , parametrierbar
BLOB-Segmente200 Byte pro Anfrage bzw. pro BLOB-Segment
AusgangstypC/Q - Pin 4 im SIO Mode (Schaltsignal der Messgröße ist parametrierbar)
SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsstrom≤ 100 mA
Kurzschlussschutzja
AusgangstypI/Q - Pin 2 (parametrierbar als Analogausgang Strom oder Schaltsignal)
- I: Analogausgang zur Ausgabe der Messgröße, Strom 4 ... 20 mA
- Q: Schaltsignal der Messgröße ist parametrierbar, PNP
SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsstrom≤ 120 mA bei Schaltsignal
Spannungsfall< 2 V
Ausgangsstrom4 ... 20 mA bei Analogausgang
Lastwiderstand≤ 500 Ω bei Analogausgang
Kurzschlussschutzja
SchutzartDIN EN 60529, IP66, IP67
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 12000 Hz
SchwingungsbewertungDIN ISO 10816/20816 , DIN ISO 13373-3
UL-Zulassung
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartStecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand
Stecker
GewindeM12
Polzahl4
Masseca. 100 g
Abmessungen
Länge72,5 mm
Durchmesser23,8 mm