Wählen Sie Ihr Land

Global

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401 Schwingungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schwinggeschwindigkeit in mm/s (rms) nach DIN ISO 10816/20816
  • Schwingbeschleunigung in g (rms) nach DIN ISO 10816/20816
  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Schaltausgang und analoger Stromausgang parametrierbar
  • Zusätzliche Temperaturwertausgabe
  • Robustes Edelstahlgehäuse

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.314,86 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

Schwingungssensor mit IO-Link und parametrierbarem Schaltausgang oder analogem Stromausgang
TypSchwingungssensor
MesstechnologieMEMS kapazitiv
SeriePerformance Line
MessgrößeSchwinggeschwindigkeit
Schwingbeschleunigung
Temperatur
Messbereich
Schwinggeschwindigkeitv-rms0 ... 128 mm/s
Schwingbeschleunigunga-rms0 ... 10 g rms
Temperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MessgenauigkeitSchwinggeschwindigkeit: ± 0,1 mm/s (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954 für Messbereich größer 8 mm/s.
Schwingbeschleunigung: ± 0,01 g (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954
Querempfindlichkeit< 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt
AuflösungSchwinggeschwindigkeit: 0,01 mm/s
Schwingbeschleunigung: 0,01 g
Frequenzbereich10 ... 1000 Hz
Mittelungszeitfür v-rms: 2 s
für a-rms: 2 s
Abtastrate8 kHz
MTTFd329 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Absicherungexterne Sicherung erforderlich: 1 A , flink , 30 V DC
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Stromaufnahmemax. 700 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 21 W
Bereitschaftsverzugtv≤ 1 s
Überspannungsschutz bis zu 2 kV
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang 16 Byte
Messkanäle:
- Effektivwert Geschwindigkeit
- Spitzenwert Beschleunigung
- Effektivwert Beschleunigung
- Temperatur
Je Messkanal:
- Messwert 2 Byte
- Skalierung 8 Bit
- Schaltsignale 2 Bit
Statusdaten
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID5308417 (0x510001)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit5 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
AusgangstypC/Q - Pin 4 im SIO Mode (Schaltsignal der Messgröße ist parametrierbar)
SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsstrom≤ 100 mA
Kurzschlussschutzja
AusgangstypI/Q - Pin 2 (parametrierbar als Analogausgang Strom oder Schaltsignal)
- I: Analogausgang zur Ausgabe der Messgröße, Strom 4 ... 20 mA
- Q: Schaltsignal der Messgröße ist parametrierbar, PNP
SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsstrom≤ 120 mA bei Schaltsignal
Spannungsfall< 2 V
Ausgangsstrom4 ... 20 mA bei Analogausgang
Lastwiderstand≤ 500 Ω bei Analogausgang
Kurzschlussschutzja
SchutzartDIN EN 60529, IP66, IP67
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz
SchwingungsbewertungDIN ISO 10816/20816
UL-Zulassung
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartStecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand
Stecker
GewindeM12
Polzahl4
Masseca. 100 g
Abmessungen
Länge72,5 mm
Durchmesser23,8 mm