Wählen Sie Ihr Land

Global

UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 Doppelbogensensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Senkrechte oder geneigte Montage der Sensoren über der Bogenebene möglich
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Integrierte Ausrichthilfe
  • Kein Teach-In erforderlich
  • Kurze Bauform

Mehr anzeigen

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UDB-18GS-2E3-0,2M-V15

Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
LED grünAnzeige: Einzelbogen detektiert
LED gelbAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
LED rotAnzeige: Doppelbogen detektiert
blinkend: Gerätefehler
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 550 mW
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
EingangstypFunktionseingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 100 ms
Impedanz≥ 60 kΩ
BezeichnungOUT 1, 2
Anzahl2
AusgangsfunktionOUT 1: Einzelbogen detektiert
OUT 2: Doppelbogen detektiert
AusgangstypSchaltausgang: PNP , Öffner
BemessungsbetriebsstromIe100 mA pro Ausgang
SpannungsfallUd≤ 3 V
Einschaltverzugton15 ms
Ausschaltverzugtoff15 ms
Absicherungverpolgeschützt , überlast- und kurzschlussfest
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
Gehäuselänge
Ultraschallsender21 mm
Ultraschallempfänger52 mm
Gehäusedurchmesser
Ultraschallsender18 mm
Ultraschallempfänger18 mm
SchutzartIP54
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei) 1.4305 / AISI 303 Kunststoffteile Polyamid
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl5
Kabel
Kabeldurchmesser4,3 mm
Biegeradius5 x Durchmesser , fest verlegt
MaterialPUR
Farbeschwarz
LängeLca. 200 mm
Masse75 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 20 Nm