Wählen Sie Ihr Land
FS-LBAS-IA1 Überspannungsschutz-ModulFieldConnex®
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Für Ethernet-APL-Spur-Ports
- Eigensicher gemäß 2-WISE
- Edelstahlgehäuse für Feldgerätmontage, 20-mm-ISO-Gewinde




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten FS-LBAS-IA1
Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Feldmontage, Ex ia, Ex d, Ex e, 20 mm ISO-Gewinde |
Ausführung / Montage | Außeninstallation | |
Installation im explosionsgefährdeten Bereich | Zone 1 |
Schnittstellentyp | Ethernet-APL Hilfsgerät |
Bemessungsspannung | Ur | 30 V | ||||||
Bemessungsstrom | Ir | 500 mA | ||||||
Stoßstrombemessung | 2 kV/1 kA (Kategorie C1) pro Leitung 5 kV/2,5 kA (Kategorie C2) pro Leitung 0,5 kA (Kategorie D1) pro Leitung | |||||||
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs) | Iimp | 0,5 kA pro Leitung | ||||||
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | In | |||||||
| ||||||||
Max. Ableitstrom (8/20 µs) | Imax | 5 kA Überlastungs-Ausfallmodus 1 nach IEC 61643-21 | ||||||
Schutzpegel | Up | |||||||
|
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Klimatische Bedingungen | IEC 60721 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Überspannungsschutz | IEC 61643-21 | |
Ethernet | Ethernet-APL , IEEE 802.3 für 10BASE-T1L |
Umgebungstemperatur | -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) | |
Lagertemperatur | -50 ... 90 °C (-58 ... 194 °F) | |
Schockfestigkeit | 15 g 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz |
Anschlussart | Drahtenden APL + rot , APL - schwarz , Schutzleiter (PE) grün/gelb | |
Aderquerschnitt | APL +, APL - 0,8 mm2 , PE 1,3 mm2 | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4401/316 | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 200 g | |
Befestigung | ISO 20 mm |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 22 ATEX 8786 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||
|
IECEx-Zulassung | IECEx TUR 22.0017X | ||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.