Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LBAS-IA1.DE Überspannungsschutz-ModulFieldConnex®

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Ethernet-APL-Spur-Ports
  • Eigensicher gemäß 2-WISE und FISCO
  • Installation auf Hutschiene im Schrank oder Feldverteiler
  • Direkte Erdung der Kabelabschirmung
FieldConnex® interface
Ethernet-APL interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten M-LBAS-IA1.DE

Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Schaltschrankinstallation, Ex ia, Ex ec, direkte Schirmerdung
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1
SchnittstellentypEthernet-APL Hilfsgerät
BemessungsspannungUr30 V
BemessungsstromIr500 mA
Stoßstrombemessung2 kV/1 kA (Kategorie C1) pro Leitung
10 kV/5 kA (Kategorie C2) pro Leitung
1 kA (Kategorie D1) pro Leitung
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp0,5 kA pro Leitung
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In
pro Ader5 kA
gesamt10 kA
Schirm10 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax10 kA Überlastungs-Ausfallmodus 3 nach IEC 61643-21
SchutzpegelUp
Ader/Erdemax. 1500 V C1 , 1 kA pro Ader
max. 2100 V C2 , 5 kA pro Ader
max. 50 V C3 , 50 A pro Ader
max. 1300 V B2 , 50 A pro Leitung
SchutzartIEC/EN 60529
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Überspannungsschutz IEC 61643-21
EthernetEthernet-APL ,
IEEE 802.3 für 10BASE-T1L
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-50 ... 90 °C (-58 ... 194 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittstarre Leitung 0,5 ... 2,5 mm2 ,
Litze 0,5 ... 1,5 mm2
GehäusematerialPolyamid PA 6.6
SchutzartIP20
Masse32 g
BefestigungHutschiene
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 22 ATEX 8786 X ,
TÜV 22 ATEX 8816 X
Kennzeichnung2-WISE-Hilfsgerät , FISCO
KennzeichnungEx-Hexagon ll 3 G Ex ec llC T6 Gc ,
[exsign] ll 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb ,
[exsign] ll 2 (1) D Ex ia [ia Da] lIIC T80°C Db ,
[exsign] l M2 (M1) Ex ia [ia Ma] l Mb
SpannungUi30 V
StromIi500 mA
Innere KapazitätCivernachlässigbar 0 nF
Innere InduktivitätLi vernachlässigbar 0 µH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 ,
EN 60079-11:2012 ,
IEC TS 60079-47:2021
Ergänzende Informationen
IECEx-ZulassungIECEx TUR 22.0017X
Zugelassen fürEx ec llC T6 Gc ,
Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb ,
Ex ia [ia Da] lIIC T80°C Db ,
Ex ia [ia Ma] l Mb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.