Wählen Sie Ihr Land

Global

VOC10M-F256-B12-V1D-CR03 Industrial Event Camera

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Webinterface für einfachen Zugriff auf Videodateien und Livestream
  • Video-Ringspeicher mit Vorlaufpuffer zur automatischen Aufzeichnung eines Videomitschnittes bis zu 60 Sekunden vor und nach einer Situation für Fehleranalyse oder Dokumentation
  • Auslösen einer Video-/Bildaufnahme über UDP, REST-API oder digitalen Hardwareeingang für eine einfache Integration
  • Schnelles Auffinden interessanter Situationen durch mit Zeitstempel datierte Ereignisse
  • REST-API für vollständige HMI-Integration aller Kamerafunktionen

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.905,81 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOC10M-F256-B12-V1D-CR03

Ereigniskamera zur Aufnahme von Videomitschnitten mit Livestream Funktion;
Montageabstand von 0,05 m bis unendlich;
Interner Video-Ringspeicher mit Vorlaufpuffer zur Aufnahme eines Ereignisses bis zu 60 s vor und nach einem Trigger-Ereignis;
Auslösen einer Video-/Bildaufnahme über UDP, HTTP REST-API oder digitalen Hardwareeingang
Schärfentiefe0,05 m ... unendlich
Sichtfeldsiehe Tabelle
Horizontaler Bildwinkel62,2 °
Vertikaler Bildwinkel48,8 °
FilterIR-Filter
Bildaufnehmer
TypCMOS
ShutterRolling Shutter
BildauflösungAuflösung: 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360
KameraMotorfokus (per Software einstellbar)
Typ/GrößeSpeicherfähigkeit von Events , bis zu 10000 Events
Nichtflüchtiger Speicher8 GByte microSD-Karte, industrial, class 10 U1
BetriebsspannungUB18 ... 28 V DC
Stromaufnahmemax. 200 mA (ohne Heizung)
max. 700 mA (mit Heizung)
Schnittstellentyp10 BASE-T/100 BASE-TX
ProtokollTCP/IP , HTTP , FTP , RTSP
Übertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s
IP-AdresseDHCP aktiviert , Rückfall IP (192.168.100.50)
Signalspannung
High16 ... 32 V DC
Low0 ... 5 V DC
Eingangsstrommax. 7 mA
TriggereingangPositive Flanke
Pulsdauermin. 20 ms
Eingangsfiltermin. 1,5 ms
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326-1:2013
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUETSI EN 300330 V2.1.1
VideoVideo-Livestream:
- Codec/Container: MJPEG
- Framerate: 24 fps
- Auflösung: 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360

RTSP-Stream 1:
- Codec/Container: H264/RTSP
- Framerate: 24 fps
- Auflösung: 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360

RTSP-Stream 2:
- Codec/Container: H264/RTSP
- Framerate: 3 fps
- Auflösung: 640 x 360

Video-Aufzeichnung:
- Codec/Container: H264/MP4, Qualität konfigurierbar
- Framerate: 24 fps
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360
Betriebstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitnicht kondensierend
SchutzartIP65
AnschlussM12 x 1 Stecker, 4-polig, A-codiert , nicht geschirmt (Versorgung und Digitaleingang)
M12 x 1 Buchse, 4-polig, D-codiert , geschirmt (Ethernet)
Material
GehäuseAluminium (AlMgSi0,5)
Oberflächeschwarz , pulverbeschichtet
SichtfensterGlas, vollflächig verklebt
Masse0,3 kg
Abmessungen
Höhe114 mm
Breite85 mm
Tiefe35 mm
Befestigung4x M6
1x ¼-20 UNC