Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12 ASi-Motorrollenmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eingänge für 3-Draht-Sensoren
  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Anschluss der Motoren und Sensoren über Kabelabgänge mit M8 Steckverbindern
  • Versorgung der Ausgänge aus Hilfsspannung AUX
  • Versorgung der Eingänge aus AS-Interface
  • Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins
  • Ausgänge für 48-V-DC-Rollenmotoren

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12

G20-Motorrollenmodul mit AS-Interface für 4 digitale Eingänge und 2 Anschlüsse für Motorrollen (48 V)
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
ProfilS-7.A.7
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code7
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF98 a
Kompatible RollenmotorenInterroll EC5000 48V AI (20W / 35W / 50W),
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung oder Überlast Geschwindigkeitssignal oder externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED ERRMotorstörung; 2 LED gelb
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0 oder Überlast Sensorversorgung oder Überlast Geschwindigkeitssignal oder externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED FUSEMotorversorgung; 2 LED grün
LED DIRMotordrehrichtung; LED gelb
LED MOTMotor aktiv; 2 LED gelb
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX36 ... 56 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 25 mA (ohne Sensoren) / max. 170 mA
Anzahl/Typ2 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Strombelastbarkeit100 mA , überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 6 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2
0 (unbedämpft) ≤ 0,5 mA
1 (bedämpft) ≥ 2,0 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Eingangsfilter2 ms
Anzahl/Typ2 Ausgänge für DC-Rollenmotoren (MOT1, MOT2)
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strom3,5 A Dauerstrom , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) pro Motor
ÜberlastschutzSchmelzsicherung 4 A, I2t = 122,5 A2s pro Motor
GeschwindigkeitssignalUS0 ... 10 V DC
Steuerung über Parameter P1:0
DrehrichtungssignalUDDigitalausgang PNP
low: hochohmig
high: ≥ 15 V
MotorstörungDigitaleingang NPN
0 (kein Fehler) ≥ 125 µA
1 (Fehler) ≤ 25 µA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007 , EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2019 , EN 61326-1:2021 , EN 62026-2:2013+A1:2019
Umgebungstemperatur-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm / 2 g 10 ... 1000 Hz
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP54 nach EN 60529
AnschlussAS-Interface, AUX: Durchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104
Eingänge: LF004-GS1-A (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: LM004-Gx1-A oder vergleichbar
Ausgänge: NF005-SS1-B (5-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, B-kodiert)
Gegenstecker: NM005-Sx1-B oder vergleichbar
Masse310 g
Abmessungen
Höhe27,5 mm
Breite131,5 mm
Länge54 mm
Befestigung2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm
Kabellänge1 m
HinweisDie Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt