Wählen Sie Ihr Land

Global

IC-KP-R2-V1 RFID-Auswerteeinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Max. 4 Schreib-/Leseköpfe anschließbar
  • Alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren anschließbar
  • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Direktbedienung über 4 Tasten
  • LED-Zustandsanzeige für Buskommunikation und Schreib-/Leseköpfe

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IC-KP-R2-V1

Auswerteeinheit IDENTControl mit serieller Schnittstelle RS-232
Schreib-/Lesekopfanzahlmax. 4
alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren
UL File NumberE87056
MTBF95 a (Betrieb bei +40 °C)
LEDs 1, 2, 3, 4Zustandsanzeige für Schreib-/Leseköpfe
grün: Befehl an Schreib-/Lesekopf aktiv
gelb: ca. 1 Sekunde lang, wenn Befehl erfolgreich ausgeführt
LED PWR/ERRgrün: Power on
rot: Hardware-Fehler
LED ULgrün: Interface Power ON/OK
LED TxDgrün: blinkt im Rhythmus der Sendedaten
LED RxDgrün: blinkt im Rhythmus der Empfangsdaten
LC-Displayzweizeiliges Multifunktionsdisplay mit 12 Zeichen pro Zeile
Konfiguration der Auswerteeinheit und Anzeige der angeschlossenen Schreib-/Leseköpfe als zusätzliche Piktogramme
Einfache direkte Befehlseingabe möglich
Taster4 Tasten: ESC, aufwärts, abwärts und Return
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , PELV
Welligkeit≤ 10 % bei 30 V DC
Stromaufnahme≤ 2 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
LeistungsaufnahmeP02,5 W ohne Schreib-/Leseköpfe
Galvanische TrennungBasisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PhysikalischRS 232
ProtokollASCII
Übertragungsrate1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit max. 96 %
Salznebelfest nach EN 60068-2-52
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27
SchutzartIP67
AnschlussSchreib-/Leseköpfe: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt,
Spannungsversorgung: M12 Steckverbindung
Schutzerde: M6 Erdungsschraube
RS 232: M12 Steckverbindung
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
MontageAufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung
Masseca. 1000 g
Abmessungen
Höhe73 mm
Breite105 mm
Länge148 mm