Wählen Sie Ihr Land

Global

PACTware 6.x FDT-Rahmenprogramm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universelle DTM-Betriebsplattform
  • Für alle Pepperl+Fuchs DTMs
  • Bewährte FDT/DTM-Technologie
  • Kostenlos
  • Download von Pepperl+Fuchs-Internetseite

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten PACTware 6.x

FDT-Rahmenprogramm
AnschlussAdapter mit USB-Schnittstelle K-ADP-USB (für K-System)
HardwarevoraussetzungenPACTware benötigt 700 MByte Festplattenspeicher und minimal 500 MByte Hauptspeicher. Je nach Komplexität der Projekte und der verwendeten DTMs kann der Hauptspeicherbedarf ein Mehrfaches betragen.
SoftwarevoraussetzungenInformationen zur Kompatibilität von PACTware zu anderen Softwarekomponenten finden Sie im Dokument "Versionshistorie PACTware". Das Dokument kann von der Pepperl-Fuchs-Internetseite heruntergeladen werden.
SprachenDeutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch einstellbar
LizenzierungPACTware benötigt keine Lizenzierung. Die Lizenzbedingungen der DTMs entnehmen Sie bitte den Datenblättern der jeweiligen DTMs.
InstallationZur Installation in Windows sind Administratorrechte erforderlich.
Konfiguration
Darstellung der SystemkonfigurationGrafische Darstellung aller Kommunikations- und Gerätemanager in Baumstruktur. Bei Online-Betrieb farbige Kennzeichnung gestörter Einheiten und des Simulationsbetriebs. Mehrere Fenster können gleichzeitig geöffnet sein. Dadurch ist es beispielsweise möglich, die eingestellten Geräteparameter einzusehen, gleichzeitig den Messwert zu überwachen und die Gerätediagnose anzuzeigen.
Anlagenplanung, ProjektbearbeitungErzeugen einer Konfiguration durch grafisches Projektbearbeitungsmenü. Editieren vorhandener Projekte. Messstellenbezeichnungen für jeden Kanal. Offline-Konfigurieren, Speichern der Projektdaten auf Festplatte. Automatischer Vergleich der Projektplanung mit dem tatsächlich vorhandenen System beim Verbindungsaufbau auf Geräteebene und Parameterebene.
Zugehörige ProdukteAlle verfügaren DTMs der Pepperl+Fuchs H-, K- und E-System-Geräte, HART-Multiplexer, Remote-I/O-Systeme, FieldConnex-Geräte, WirelessHART-Geräte und Füllstandsprodukte.
HinweisBitte beachten Sie auch die Angaben in der Versionshistorie auf der Seite www.pactware.com.