Wählen Sie Ihr Land

Global

IQH3-FP-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite bis zu 30 cm
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • LEDs zur Funktionsanzeige
  • Multi-Tag-Lesen von bis zu 20 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQH3-FP-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät HF, ISO 15693 für IDENTControl
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 300 mm (siehe Handbuch)
Schreibabstand0 ... 300 mm (siehe Handbuch)
Breitemax. 300 mm
MTBF97 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED rotStatusanzeige
LED blauSendebetrieb
Stromaufnahme≤ 700 mA
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
UL-ZulassungE468231
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
ACMA-ZulassungCERT-7285
WPC-ZulassungETA-SD-20230807834
FunkzulassungUSA: Contains FCC ID IREIQR3FP
Kanada: Contains IC 7037A-IQR3FP
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
Vergussmasse/HärterWEVO 403FL/300
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 100 mm
Multiplex off: ≥ 750 mm
Masse385 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm