Wählen Sie Ihr Land

Global

IQT3-FP-IO-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite bis zu 30 cm
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • LEDs zur Funktionsanzeige
  • Multi-Tag-Lesen von bis zu 20 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Zum Anschluss an IO-Link-Master
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQT3-FP-IO-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät HF mit IO-Link gem. ISO 15693
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 300 mm (siehe Handbuch)
Schreibabstand0 ... 300 mm (siehe Handbuch)
Breitemax. 300 mm
MTBF90 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grüngrün leuchtend: Betriebsbereitschaft, keine IO-Link-Kommunikation
grün blinkend (1 Hz): IO-Link-Betrieb
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED rotStatusanzeige
LED blauSendebetrieb
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC (IO-Link)
Stromaufnahmemax. 700 mA ( HINWEIS: Überprüfen Sie die Leistungsfähigkeit der Stromversorgung am Anschluss des Masters und den Kabelquerschnitt des Verbindungskabels, um eine stabile Kommunikation zu gewährleisten. )
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang 32 Byte
Ausgang 32 Byte
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID4195073 (0x400301)
DatentransferrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit4 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
UL-ZulassungE468231
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
MIC-ZulassungAC-24025
ACMA-ZulassungCERT-7286
WPC-ZulassungETA-SD-20230908020
FunkzulassungUSA: Contains FCC ID IREIQR3FP
Kanada: Contains IC 7037A-IQR3FP
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
Vergussmasse/HärterWEVO 403FL/300
Montage
Abstand zwischen zwei Köpfen≥ 750 mm
Masse385 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm