K-LB-1.6 Überspannungsschutz-Barriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalig
- Montage auf Hutschiene
- Für eigensichere oder nicht eigensichere 6 V-Anwendungen
- Schützt Feld- und Steuerungskreiseingänge
- Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
- Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset)
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL