Wählen Sie Ihr Land

Global

ECA30PL-03C1A-B25AY:OE:01 Seilzug-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Auflösung: 13 Bit Singleturn, 12 Bit Mutliturn
EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECA30PL-03C1A-B25AY:OE:01

Seilzug-Drehgeber mit EtherNet/IP-Schnittstelle
Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypPerformance Line
Messlänge3000 mm
Bauform80 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≥ 350 mA
SchnittstellentypEtherNet/IP
Auflösung
Singleturn13 Bit
Multiturn12 Bit
Gesamtauflösung25 Bit
Übertragungsrate100 MBit/s
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
Schutzartgemäß DIN EN 60529
AnschlusseiteDrehgeber: IP65
Seilzug: IP64
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser1,35 mm
Trommelumfang200 mm
Abzugsgeschwindigkeit8 m/s
Federrückzugskraft7 ... 11 N
Material
GehäuseAluminium, beschichtet
SeilzugAluminium, eloxiert
FlanschAluminium, eloxiert
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Masse1870 g
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen