MWC25M-L2M-B20-V15 Radarsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll
- Reichweite bis 25 m
- Schutzart IP68 / IP69
- Erhöhte EMV-Festigkeit
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Robuste Metallbefestigung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR