Wählen Sie Ihr Land

Global

MNI40N-0T01DY41N-01000:01 Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Klarer Funktionsnachweis über 2-Farb LEDs (rot/grün)
  • Einfache Installation und Justage durch Assistenz-Funktionen senkt Kosten
  • Qualitätssicherung durch vollständige Eigendiagnose inklusive Polrad
  • Einfache Inbetriebnahme und zuverlässige Funktion durch interne Intelligenz
  • Resistent gegen Schmutz sowie thermischen und mechanischen Schock durch Elastomerbeschichtung des Polrads
  • Lange Lebensdauer bei hoher Drehzahl und Temperatur

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MNI40N-0T01DY41N-01000:01

Magnetisch, kontaktlos
Erfassungsartmagnetische Abtastung
Impulszahl1000
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd942 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED rot/grünBetriebsanzeige / Ausrichthilfe
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 55 mA
AusgangstypGegentakt, inkremental
SpannungsfallUd< 2,5 V
Laststrompro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest
Ausgangsfrequenzmax. 1 MHz
GerätesteckerL = 0,3 m Kabel mit Deutsch-Stecker DTM04-6P
SchutzartDIN EN 60529, IP67 , IP68 , IP69K
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-30
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Arbeitstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material
GehäusePA
KabelPUR
PolradStahl 1.4021
vulkanisiertes, mit Ferrit gefülltes Elastomer
Masseca. 190 g
Drehzahlmax. 30000 min -1
Abmessungen
Breite22,4 mm
Länge32 mm