Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14 IO-Link-Motorrollenmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konfiguration und Steuerung über IO-Link
  • Anschlüsse für DC-Rollenmotoren mit 24 V oder 48 V
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Elektronische PNP-Ausgänge
  • Funktionsanzeige für Motoren, Ein- und Ausgänge
  • Montage direkt im Tragprofil

Mehr anzeigen

auf Lager317,44 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14

G20-Motorrollenmodul mit IO-Link für 8 digitale Ein-/Ausgänge und 4 Anschlüsse für Motorrollen (24 V / 48 V)
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF90 a
Kompatible RollenmotorenInterroll EC310, Interroll EC5000 24V/48V AI (20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC , PULSEROLLER Senergy-IDC
LED gelb/rotIO1 ... IO8: Status IN, OUT, IO-Link
M1 ... M4: Status Motor
HilfsspannungUPWR18 ... 56 V DC PELV max. 10 A
Strombegrenzung der Versorgung max. 30 A
Für UL: Leitungsschutz max. 20 A Charakteristik Z nach UL 1077 erforderlich
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC, PELV
Strombegrenzung der Versorgung max. 4 A
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
BetriebsstromIBmax. 2,5 A
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Firmwareaktualisierung
Prozessdaten8 Byte Eingänge (STD/EXT)
6 Byte Ausgänge (STD)
18 Byte Ausgänge (EXT)
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID984068 (0x0F0404) (STD) - default
984067 (0x0F0403) (EXT)
DatentransferrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit1,2 ms (STD)
2 ms (EXT)
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Anzahl/Typ8 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC (IO1 ... IO8)
Versorgungaus IO-Link
Strombelastbarkeit200 mA pro Anschluss IO1/2 ... IO7/8 , überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 5 mA (intern begrenzt)
SchaltpunktTyp 3 gem. IEC 61131-2
Anzahl/Typ8 Elektronikausgänge, PNP (IO1 … IO8), überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus IO-Link
Strom200 mA pro Ausgang
Spannung≥ (Ue - 1,5 V)
Anzahl/Typ4 Ausgänge für DC-Rollenmotoren (MOT1 ... MOT4)
Versorgungaus UPWR
Strombelastbarkeit3,5 A (dauerhaft), 5 A (< 2 s), max. 7,5 A (< 0,3 s) pro Motor
Summenstrom (dauerhaft)
max. 10 A pro Gerät (TB ≤ 50 °C)
max. 6 A pro Gerät (TB ≤ 60 °C)
ÜberlastschutzSchmelzsicherung 4 A, I2t = 122,5 A2s pro Motor
SignalpegelGeschwindigkeit: US = 0,3 … 10 V im Leerlauf
Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 35 kΩ
Drehrichtung: Digitalausgang PNP
UD low = hochohmig
UD high ≥ 12 V
Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 15 kΩ
FehlerpegelMotorstörung: Digitaleingang NPN
0 (kein Fehler) ≥ 125 µA
1 (Fehler) ≤ 25 µA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
SchutzartEN 60529:2000
EingangEN 61131-2:2007
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006
UL-Zulassung
O1 ... O8 (Ausgang 1): Lastspezifikation DC General Use / DC Pilot Duty
IP-Schutzart nicht von UL geprüft; Prüfung durch Pepperl+Fuchs SE
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP54 nach EN 60529
Anschluss24 V / 48 V Power (PWR): Durchdringungstechnik, Flachkabel schwarz bzw. grau
IO-Link: M12-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-101, Style LM (4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-Kodiert)
Gegenstecker: Style LF oder vergleichbar
Ein-/Ausgänge (IO), Motoren (MOT): M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104
IO: Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: Style LM oder vergleichbar
MOT: Style NF (5-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, B-kodiert)
Gegenstecker: Style NM oder vergleichbar
Masse390 g
Abmessungen
Höhe27,5 mm
Breite131,5 mm
Länge54 mm
Befestigung2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm
Das Modul muss mit beiden Laschen auf einem festen zusammenhängenden Untergrund befestigt werden
Kabellänge1 m (IO-Link)
1,5 m (IO1/2, IO7/8), 0,8 m (IO3/4, IO5/6)
1,0 m (MOT1, MOT4); 0,4 m (MOT2, MOT3)
max. 10 m
HinweisDie Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt

Verwandte Newsartikel und Anwendungen

Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.