Wählen Sie Ihr Land

Global

IUR-F800-V1D-4A-FR1-01 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Integrierter Multiplexer
  • Multi-Tag-lesen von bis zu 200 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUR-F800-V1D-4A-FR1-01

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF zum Anschluss externer Antennen, Europa
Betriebsfrequenz865 … 868 MHz: EU, Türkei
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Ausgangsleistung100 mW … 2 W einstellbar in 100-mW-Schritten
LED-Anzeige16 LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Antennenzustand
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
LeistungsaufnahmeP024 VA
SchnittstellentypRS 232, Ethernet, USB (On-The-Go), Wiegand (Scan Mode Interface)
AnschlussM8-Steckverbindung, 8-polig
EingangstypOptokoppler
Anzahl der Eingänge2
Eingangsspannung24 V DC
Eingangsstrom20 mA
AnschlussM8-Steckverbindung, 8-polig
Ausgangsart2 x Optokoppler, 2 x Relais
Anzahl der Ausgänge4
Ausgangsspannung24 V DC
AusgangsstromOptokoppler: 20 mA
Relais: 1 A Schaltstrom, 2 A Dauerlast
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartIEC 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit 5 ... 95 % , nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 1 g, 10 - 150 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g nach EN 60068-2-27
SchutzartIP53
AnschlussEin-/Ausgänge: M8-Steckverbindung, 8-polig
Relais, RS232: M8-Steckverbindung, 8-polig
Ethernet: M12-Steckverbindung
Spannungsversorgung: M8-Steckverbindung, 4-polig
Externe Antennen: 4 SMA-Buchsen, 50 Ω
USB-Schnittstelle: USB-Mini-Buchse
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
Masseca. 1800 g
Abmessungen
Höhe157 mm
Breite260 mm
Länge68 mm