Wählen Sie Ihr Land

Global

K-ADP-USB Adapter mit USB-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Potenzialfreies USB-Schnittstellenkabel
  • Verwendet mit K-, E- und H-System-Geräten
  • Verwendet mit PACTware
auf Lager115,80 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten K-ADP-USB

Programmieradapter mit USB-Schnittstelle
Stromaufnahme50 mA (über USB)
Galvanische TrennungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 55032:2015+A11:2020
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Anschluss
Gerät1 x Klinkenstecker 3,5 mm und 3,55 mm
Computer1 x USB Typ A
Masse85 g
Kabellänge3 m