Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS2-CS55-L1-S000000-L010000 WCS2 Codeschiene

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

Codeschiene, Polyester-Laminat
Schienenhöhe55 mm
Gesamtlänge10000 mm
Startposition0 mm
Kurvenradius≥ 500 mm
Betriebstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Montagetemperatur10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Materialstärke0,75 ... 0,95 mm
Zugbeanspruchung≤ 230 N
MaterialPolyester-Laminat
Ausdehnungskoeffizientca. 2,8 x 10-5 /K
Masse30 g / m
Fertigungstoleranz± 1 mm/m