Wählen Sie Ihr Land

Global

RaCon-D SI Radar-Bewegungsmelder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Premium-Radar-Bewegungsmelder
  • Personen- und Objekterkennung für Automatiktüren
  • Feinabgleich der Funktionen und Einstellung des Einstellbereichs
  • Fernbedienung und Drucktaster zur Einstellung der Funktionalität
  • Wand- und Deckenmontage möglich

Mehr anzeigen

auf Lager125,00 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RaCon-D SI

Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Premiumfunktionalität, Erfassungsbereich 2 m x 4,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe silber, Halbleiterrelais, Kabelanschluss
Erfassungsbereich2000 x 4500 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 60° Neigungswinkel 4000 x 2000 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 60° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,05 m/s
Einstellwinkel
Drehwinkel-30 ... 30 ° in 5 ° Schritten
Neigungswinkel0 ... 90 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 13 dBm
MTTFd520 a
Gebrauchsdauer (TM)15 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeErkennung : LED grün
Drucktaster Anzeige : LED gelb / grün
BedienelementeDrucktaster für Betriebsartenwahl : Empfindlichkeit , Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Slow-Motion-Betriebsart , Relais-Schaltungsart, Haltezeit, Störfestigkeit, Flügeltürmontage
BedienelementeBetriebsmoduswahl alternativ über Fernbedienung (Zubehör, separat bestellen)
BetriebsspannungUB12 ... 24 V DC , - 10 % / +30 %
12 ... 24 V AC , 50 ... 60 Hz , -10 % / +15 %
LeerlaufstromI0≤ 35 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 0,85 W ≤ 1 VA
SchaltungsartSchließer/Öffner (NO/NC)
SignalausgangHalbleiterrelais
Schaltspannungmax. 28 V AC / 36 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A AC / 0,1 A DC
Haltezeitmin. 1,5 s max 20 s
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
Betriebstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Montagehöhemax. 4 m
SchutzartIP54
AnschlussAnschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthalten
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Masseca. 120 g
Abmessungen120 mm x 55 mm x 54 mm
Höhe55 mm
Breite120 mm
Tiefe54 mm