Wählen Sie Ihr Land

Global

IUR-F800-V1D-4A-FR2-02 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Integrierter Multiplexer
  • Multi-Tag-lesen von bis zu 200 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUR-F800-V1D-4A-FR2-02

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF zum Anschluss externer Antennen, USA und Kanada
Betriebsfrequenz902 … 928 MHz: USA, Kanada
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Ausgangsleistung100 mW … 1 W einstellbar in 100-mW-Schritten
LED-Anzeige16 LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Antennenzustand
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
LeistungsaufnahmeP024 VA
SchnittstellentypRS 232, Ethernet, USB (On-The-Go), Wiegand (Scan Mode Interface)
AnschlussM8-Steckverbindung, 8-polig
EingangstypOptokoppler
Anzahl der Eingänge2
Eingangsspannung24 V DC
Eingangsstrom20 mA
AnschlussM8-Steckverbindung, 8-polig
Ausgangsart2 x Optokoppler, 2 x Relais
Anzahl der Ausgänge4
Ausgangsspannung24 V DC
AusgangsstromOptokoppler: 20 mA
Relais: 1 A Schaltstrom, 2 A Dauerlast
SchutzartIEC 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
FunkzulassungUSA: FCC IREIURF800
Kanada: IC 7037A-IURF800
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit 5 ... 95 % , nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 1 g, 10 - 150 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g nach EN 60068-2-27
SchutzartIP53
AnschlussEin-/Ausgänge: M8-Steckverbindung, 8-polig
Relais, RS232: M8-Steckverbindung, 8-polig
Ethernet: M12-Steckverbindung
Spannungsversorgung: M8-Steckverbindung, 4-polig
Externe Antennen: 4 SMA-Buchsen, 50 Ω
USB-Schnittstelle: USB-Mini-Buchse
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
Masseca. 1800 g
Abmessungen
Höhe157 mm
Breite260 mm
Länge68 mm