Wählen Sie Ihr Land

Global

VISUNET-RM-SHELL6-CC Control Center-Lizenzschlüssel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Center
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VISUNET-RM-SHELL6-CC

VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 6
BetriebssystemKompatibel mit Microsoft Windows 7 und neuer und .Net Framework 4.7.2 erforderlich
SprachenEnglisch
Lizenzierung
Verfügbare Lizenzen1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung der "Control Center Interface"-Funktion auf einem VisuNet Remote-Monitor mit vorinstallierter RM Shell 6.x (oder neuer)
InstallationRM Shell 6.x-Lizenzen (oder neuer) können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige ProdukteVisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 6.x
VisuNet Control Center