Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01 Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SSI-Schnittstelle
  • Steckhohlwelle
  • Auflösung: 12 Bit Singleturn, 12 Bit Multiturn
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus LISTED
SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
BetriebsspannungUB4,5 ... 30 V
LeerlaufstromI0typ. 50 mA
LeistungsaufnahmeP0ca. 1,5 W
Bereitschaftsverzugtv< 450 ms
Ausgabe-CodeGray-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw steigend
SchnittstellentypSSI
Auflösung
Singleturn12 Bit
Multiturn12 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
Zykluszeit< 100 µs
NormenkonformitätRS 422
Festkabel mit SteckerKabel ∅8 mm, 8 x 2 x 0,14 mm2 , Länge 300 mm , M12-Stecker, 8-polig
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
ArbeitstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
GehäuseStahl, vernickelt , lackiert
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 300 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment50 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial24 N
Radial198 N
Winkelversatz± 0,9 °
Axialversatz± 0,3 mm statisch
Radialversatz± 0,5 mm statisch
LieferumfangFederblech liegt als Zubehör bei