Wählen Sie Ihr Land

Global

VISUNET-RM-SHELL6-DRDC DRDC-Lizenzschlüssel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-System
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VISUNET-RM-SHELL6-DRDC

DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 6
BetriebssystemBasierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
SprachenEnglisch
Lizenzierung
Verfügbare Lizenzen1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung der "DeltaV Remote Desktop Connection (DRDC) Client"-Funktionen auf einem VisuNet Remote-Monitor mit vorinstallierter RM Shell 6.x
InstallationRM Shell 6.x-Lizenzen (oder neuer) können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige ProdukteVisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 6.x