KCD2-SCS-2.SP SMART-Transmitterspeisegerät/SMART-Ausgangstreiber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Analogeingang (AI), Analogausgang (AO)
- Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber
- Gehäusebreite 12,5 mm
- Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL