Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-16DIO-G16-IO I/O-Hub

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link Class A
  • IO-Link 1.1.4
  • LED für Schaltzustand und Fehleranzeige
  • Konfiguration und Steuerung über IO-Link
  • Versorgung aus IO-Link
  • 16 digitale Ein-/Ausgänge frei konfigurierbar

Mehr anzeigen

auf Lager145,00 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICA-16DIO-G16-IO

I/O-Hub mit IO-Link-Schnittstelle für 16 frei konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge
MTBF134 a
LED PWRLED grün: blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link-Betrieb
LED IOSchaltzustand (IO); LED mehrfarbig
gelb: nur IO Pin 4 aktiv
blau: nur IO Pin 2 aktiv
grün: beide IO Pin 4 und Pin 2 aktiv
rot: Überlast Sensorversorgung oder Ausgang
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC, PELV
Strombegrenzung der Versorgung max. 4 A
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Firmwareaktualisierung
ProzessdatenEingänge 3 Byte
- Eingangssignale 16 Bit
- Diagnosesignale 5 Bit
Ausgänge 2 Byte
- Ausgangssignale 16 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID985858 (0x0F0B02)
DatentransferrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit1 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Anzahl/Typ16 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC (IO1 ... IO16)
Versorgungaus IO-Link
Strombelastbarkeit180 mA , überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 5 mA (intern begrenzt)
SchaltpunktTyp 3 gem. IEC 61131-2
Anzahl/Typ16 Elektronikausgänge, PNP (IO1 … IO16), überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus IO-Link
Spannung≥ (UB - 1,5 V)
Strom180 mA pro Ausgang
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
SchutzartEN 60529:2000
EingangEN 61131-2:2007
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006
UL-Zulassung
Lastspezifikation DC General Use / DC Pilot Duty
IP-Schutzart nicht von UL geprüft; Prüfung durch Pepperl+Fuchs SE
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
AnschlussIO-Link: M12-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-101, Style LM (4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-Kodiert)
Gegenstecker: Style LF oder vergleichbar
IO: M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104, Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: Style LM oder vergleichbar
Material
GehäusePBT
Masse110 g
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm (M12-Steckverbinder),
0,2 Nm (M8-Steckverbinder)
Abmessungen
Höhe29,35 mm
Breite30 mm
Länge143 mm
Durchmesser
BefestigungSchraubmontage

Verwandte Newsartikel und Anwendungen

Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.