Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-IND08WIEC8C4XXKW.1 TabletcomputerTab-IND®

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuster, industrietauglicher Tablet-Computer
  • Mobilität und Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
  • Robustheit und Langlebigkeit für Unternehmen trifft auf schlankes Design
  • Eigene Entwicklung
  • Schutzklasse IP 65

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-IND08WIEC8C4XXKW.1

Tab-IND (Industrieausführung), 8-Zoll-Display, Windows® 10, Wi-Fi, Intel® A3950, 8 GB RAM, 128 GB Speicher
ProzessorIntel® Atom® x7-A3950 (Apollo Lake-I), Quad Core Processor 2.0GHz
RAM8 GByte
Kamera
Frontkamera2 MP
Hauptkamera8 MP
interner Datenspeicher128 GByte eMMC
optionaler DatenspeichermicroSDXC-Kartensteckplatz, zugänglich für den Endbenutzer
SensorenE-Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Display
Touchscreen-TechnologieMulti-touch
Bildschirmgröße8,4 Zoll
Bildformat16:10
Bildschirmauflösung2560 x 1600 px (WQXGA)
Helligkeit800 cd/m2
BesonderheitenPassive Stylus-Unterstützung (4 mm Spitze)
Handschuh-Unterstützung (Unterstützung von Baumwollhandschuhen)
Verbesserte Nutzung in nassen Umgebungen (bei Regen und im Freien)
Akkutyp25,08 Wh 7,6 V 3300 mAh
Betriebsdauerbis zu 10 h
I/O AnschlüsseUSB-C, USB 3.1 Gen 1, PD (12V/3A) und DP 1.2 (für schnelles Laden & Debugging)
Docking-Anschluss: USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b
SmartBack Connector für einfache Integration von USB-Zubehör
WLANIEEE 802.11 ac+r/k/v
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
NFCSecure Element
BetriebssystemWindows® 10 64 Bit LTSC
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP65
Masseca. 540 g
Abmessungen
B x H x T227,83 mm x 150,04 mm x 12,65 mm
Zugelassen fürEU (UK), US, CA, AU, KW, SA, AE, PK, OM, EG
LieferumfangTab-IND®