Wählen Sie Ihr Land
IUR-F800-V1D-4A-FR1-04 RFID-Schreib-/Lesegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Integrierter Multiplexer
- Multi-Tag-lesen von bis zu 200 Transpondern erhöht die Produktivität
- Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten IUR-F800-V1D-4A-FR1-04
RFID-Schreib-/Lesegerät UHF zum Anschluss externer Antennen, Indien |
Betriebsfrequenz | 865 … 867 MHz: Indien Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage |
Ausgangsleistung | 100 mW … 2 W einstellbar in 100-mW-Schritten |
LED-Anzeige | 16 LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Antennenzustand |
Betriebsspannung | UB | 24 V DC ± 20 % |
Leistungsaufnahme | P0 | 24 VA |
Schnittstellentyp | RS 232, Ethernet, USB (On-The-Go), Wiegand (Scan Mode Interface) |
Anschluss | M8-Steckverbindung, 8-polig | |
Eingangstyp | Optokoppler | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Eingangsspannung | 24 V DC | |
Eingangsstrom | 20 mA |
Anschluss | M8-Steckverbindung, 8-polig | |
Ausgangsart | 2 x Optokoppler, 2 x Relais | |
Anzahl der Ausgänge | 4 | |
Ausgangsspannung | 24 V DC | |
Ausgangsstrom | Optokoppler: 20 mA Relais: 1 A Schaltstrom, 2 A Dauerlast |
Schutzart | IEC 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Klimatische Bedingungen | Luftfeuchtigkeit 5 ... 95 % , nicht kondensierend | |
Schock- und Stoßfestigkeit | Schwingen (Sinus): 1 g, 10 - 150 Hz nach EN 60068-2-6 Schock (Halbsinus): 30 g nach EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP53 | ||||||||||
Anschluss | Ein-/Ausgänge: M8-Steckverbindung, 8-polig Relais, RS232: M8-Steckverbindung, 8-polig Ethernet: M12-Steckverbindung Spannungsversorgung: M8-Steckverbindung, 4-polig Externe Antennen: 4 SMA-Buchsen, 50 Ω USB-Schnittstelle: USB-Mini-Buchse | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 1800 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.