Wählen Sie Ihr Land

Global

AOS 7024 Sicherheitsschaltgerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherheitsschaltgerät
  • 2-Kanal-Auswerter
  • für 2 optische Schließkantensicherungen, 2 Einzugsicherungen "TWIN-PRO" oder 2 LIGIs mit OSE-Ausgängen
  • zwei OSE-Eingänge oder 8k2-Eingänge
  • ein Sicherheitskreis
  • Power-/Funktionsanzeige-LEDs
  • Betriebsspannung 24 V AC/DC

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten AOS 7024

Sicherheitsschaltgerät
KennzeichnungCE
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED rot: leuchtet wenn Sensor ausgelöst hat
LED grün: leuchtet, wenn Sicherheitsrelais angezogen
LED gelb: Sicherheitsrelais wurde unterbrochen
BetriebsspannungUB
24 V AC/V DC ± 10 %
LeistungsaufnahmeP0max. 6 VA
AusgangstypRelais, Schließer
Schaltspannung250 V AC / 50 V DC
Schaltstrommax. 1,25 mA
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 500 ms
Ansprechzeit≤ 20 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1 , Cat. 3 PL d
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
SchutzartIP66 nach EN 60529
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
Material
GehäusePolycarbonat
Masse750 g
Abmessungen
Höhe113 mm
Breite163 mm
Tiefe62,5 mm