Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-EX04PRODZ2WWANCANCN4000-.. TabletcomputerTab-Ex® 04 Pro

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes 10,1 " (25,66 cm) Tablet für explosionsgefährdete Bereiche
  • Schnelle drahtlose Datenverbindung mit 5G und Wi-Fi 6
  • Aktuellste verfügbare Android™ Version für dieses Gerät
  • 13-MP-Rückkamera + 8-MP-Frontkamera
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Samsung DeX Mode
  • Akku austauschbar
  • MIL-STD-810H
  • Speichererweiterung bis 1 TB möglich
  • SIM austauschbar
  • Zulassungen der Netzbetreiber: AT&T, T-Mobile, Verizon

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cSGSus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-EX04PRODZ2WWANCANCN4000-..

Tab-Ex 04 Pro DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, 6 GB RAM, mit Kamera, Version für Kanada
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz
Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB
RAM6 GByte
Kamera
Frontkamera8 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps
interner Datenspeicher128 GByte
Frei verfügbarer Speicher 104,6 GByte
optionaler DatenspeichermicroSD (bis zu 1024 GB)
512 GB installiert
SensorenBeschleunigungssensor, Barometer, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor
Display
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
PaneltypTFT, LCD
Bildschirmgröße10.1" (25,66 cm)
Bildformat21,6:18
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
BesonderheitenBedienung auch mit Handschuhen
AkkutypLi-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh
Betriebsdauerbis zu 15 h
Mobilfunkstandard
2GGSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900
3GUMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
4GLTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B12 (700),
B13 (700 ), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3)
LTE TDD: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
4 x 4 MIMO: B1 (2100), B3 (1800), B4 (AWS), B7 (2600), B66 (AWS-3), B38 (2600), B41 (2500)
5G5G Sub6 FDD: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n66 (AWS 3)
5G Sub6 TDD: n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500)
4 x 4 MIMO: n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n66 (AWS-3), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500)
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM
Bluetooth5.2 (BLE supported)
GPS-SensorGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
USBUSB 3.2 (Type-C)
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte1x Nano-SIM (4FF)
BetriebssystemAndroid™ 13
SprachenDeutsch , Englisch (Standard)
IT-Sicherheit
MobilgeräteschutzSamsung KNOX 3.x
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529
MIL-STD-810H
Masse930 g
Abmessungen
B x H x T170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatSGSNA/23/SUW/00079X
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A - D T5
Class II, Division 2, Groups F,G T135°C
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 23.0079X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc
Ex ic IIIB T80°C Dc
Zugelassen fürKanada
LieferumfangTab-Ex 04 Pro inkl. Akku
S Pen
Ladegerät
Dokumentation