ICA-AI-I/U-IO-V1 IO-Link-Konverter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- IO-Link-Schnittstelle
- IP67
- Analogeingang parametrierbar (Strom/Spannung)
- Stromeingang als 0 … 20 mA/4 … 20 mA parametrierbar
- Spannungseingang als -10 … 10 V/0 … 10 V parametrierbar
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.