Wählen Sie Ihr Land

Global

KFA6-ER-Ex1.W.LB Konduktiver Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 230 V AC-Versorgung
  • Füllstandsmesseingang
  • Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ
  • Relaiskontaktausgang
  • Fehler-Relaiskontaktausgang
  • Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s
  • Minimum-/Maximum-Steuerung
  • Leitungsfehlerüberwachung

Mehr anzeigen

auf Lager305,20 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFA6-ER-Ex1.W.LB

SignaltypBinäreingang
AnschlussKlemmen 14, 15
BemessungsspannungUr207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz
BemessungsstromIr≤ 7 mA
Leistungsaufnahme< 1,2 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1 (Masse), 2 (min), 3 (max)
SteuereingangMin-/Max-Steuerung: Klemmen 1, 2, 3
Ein-/Aus-Steuerung: Klemmen 1, 3
Ansprechempfindlichkeit1 ... 150 kΩ , einstellbar über Potentiometer
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7, 8, 9; 10, 11, 12
Schaltleistung max. 192 W , 2000 VA
AusgangSignal ; Relais
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Zeitkonstante für Signalfilterung0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Potenziometer
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Potenziometer
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , max. 2,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 00 ATEX E 032
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
Eingang[EEx ia] IIC
SpannungUo10 V
StromIo2,5 mA
LeistungPo6 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm265 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.