Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01 Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vollwelle
  • SSI-Schnittstelle
  • 12 Bit Singleturn
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit

Mehr anzeigen

SSI interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
BetriebsspannungUB4,5 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0typ. 50 mA
LeistungsaufnahmeP0ca. 1 W
Bereitschaftsverzugtv< 450 ms
Ausgabe-CodeGray-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
SchnittstellentypSSI
Auflösung
Singleturn12 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
Zykluszeit< 100 µs
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High4,75 V ... UB oder unbeschaltet (im Uhrzeigersinn fallend)
Low0 ... 2 V (im Uhrzeigersinn steigend)
Eingangsstrom< 6 mA
Einschaltverzug< 250 ms
EingangstypNullsetzung (PRESET 1) mit fallender Flanke am Eingang
Signalspannung
High4,75 V ... UB
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 1,1 s
Kabel∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2 , 5 m
SchutzartIP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
ArbeitstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
GehäuseStahl, vernickelt , lackiert
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 300 g , mit Kabel
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment50 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N