Wählen Sie Ihr Land

Global

IPH-18GM-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schreib-/Lesekopf mit Gewinde M18 x 1
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Mehrloch-LED zur Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IPH-18GM-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät LF für IDENTControl
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand1 ... 50 mm
Schreibabstand0 ... 40 mm
Breitemax. 40 mm
UL File NumberE87056
MTBF350 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/gelbMehrloch-LED:
grün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePBT/Edelstahl
Vergussmasse/HärterFermadur
Montagenicht bündig
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 30 mm
Multiplex off: ≥ 180 mm
Masseca. 40 g
Abmessungen
Länge66 mm
Durchmesser18 mm