Wählen Sie Ihr Land

Global

VL18LL-M/40a/118/128 Lichtleitersensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
  • Schutzart IP67
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • M12-Steckeranschluss
  • Schutzklasse 2

Mehr anzeigen

auf Lager142,62 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VL18LL-M/40a/118/128

Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter
Tastweitebis 70 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
Reichweitebis 300 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
LichtsenderLED, Rotlicht, 650 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Öffnungswinkel26 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
HystereseH< 15 %
MTTFd700 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0< 35 mA
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
SignalausgangGegentaktausgang kurzschlussfest überspannungsfest
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM12-Stecker, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittKunststoff
Masse60 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm