Wählen Sie Ihr Land

Global

K-CJC-BK Klemmenblock für Klemmstellenkompensation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3-polige Schraubklemme
  • Für KF-Module des K-Systems
  • Integrierte Klemmstellenkompensation
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, schwarz
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.59,94 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten K-CJC-BK

Klemmenblock für Klemmstellenkompensation, 3-polige Schraubklemme, schwarz
Polzahl3
Aderquerschnittmax. 2,5 mm2
Material
Farbeschwarz
Masseca. 5 g
Abmessungen15,1 x 15 x 18 mm
BauformSchraubklemme mit integrierter Klemmstellenkompensation , abziehbar
Aufbaueinreihig
Verpackungseinheit1 Stück