Wählen Sie Ihr Land

Global

MH 02-L Montagehilfe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für VariKont-L Sensoren
  • Aluminiumprofil, vormontiert
  • Einfache und schnelle Montage
  • Sensor in Längs- und Querrichtung zur Profilschiene montierbar
  • Maximaler Einstellbereich: 60 mm

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.23,65 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH 02-L

Montagehilfe für VariKont-L Sensoren
MaterialProfilschiene: Aluminium
Sockel: Zink-Druckguss